• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Capuchon de protection pour fraise【1-10 pièces par conditionnement】

Capuchon de protection pour fraise

[Features]
· Transparent case makes it easy to manage and identify end mills.
· Also suitable for protecting end mill bits stored in a tool rack.
· Safety structure that prevents detachment.
[Applications]
· For the protection of end mill blades.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMS-06L
AMS-08L
AMS-10L
AMS-12L
AMS-16L
AMS-20L
AMS-25L
AMS-32L
AMS-42L
AMS-55L
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length (L)
(mm)
Optimum Shaft Diameter
(mm)
Protection length
(mm)
Quantity/Pack
(piece)
Trusco Code Mass
(g/package)

4.88 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 4564010366-96026

5.79 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 4584010366-96118

6.63 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 77107010366-962918

7.33 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 77127010366-963721

5.76 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 122161105366-964525

6.74 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 122201105366-965335

3.52 €

4 jours 170251171366-96618

3.90 €

4 jours 170321501366-967020

4.02 €

4 jours 215421901366-968835

5.01 €

4 jours 215551901366-969648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polypropylene (PP)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique