Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-25
Width(mm) | 108 | Depth(mm) | 205 | Height(mm) | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Conforming diameter(mm) | 1.0-13.0 / (0.5 increments) | Storable number(Book) | 25 | Trusco Code | 120-0852 |
Mass(g) | 470 | Features | The drill stands up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient. |
Vous vous trouvez sur la page de Malette à foret, le numéro d'article est le suivant: C-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-25.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles