• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Magnetic Hand (Strong Type)

Magnetic Hand (Strong Type)

[Features]
· Uses a neodymium rare earth magnet, with lifting force boosted by 2 to 3 times compared to conventional parts.
· Magnet lifting capacity is 0.45 kg.
· Convenient in narrow places where hands can't reach, inside complex mechanisms, and for removing objects which have fallen into liquids (oil, etc.) or chippings collected in grooves and holes.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VL2-HD

Référence pièce
VL2-HD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Application Features

32.28 €

5 jours 115Maintenance Auxiliary Tool.Uses a neodymium rare earth magnet, with lifting force boosted by 2 to 3 times compared to conventional parts. Magnet suspension capability is 0.45 kg.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Diameter(mm) 6.5 Overall Length(mm) 520 Product Type Magnet hand
Material: grip Acetyloid Resin Material: magnet Neodymium Magnet Material: main unit Spring Steel
Magnet Lifting Capacity(g) 450 Trusco Code 373-9040

Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Hand (Strong Type), le numéro d'article est le suivant: VL2-HD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VL2-HD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique