Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The 7-step shaft makes it easy to adjust the length.
· The hook is convenient for pocket storage.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VL3-2

Référence pièce
VL3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.32 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Diameter(mm) 15.6 Overall Length(mm) 185~815 Product Type Aimant à main
Material: grip Vinyl Chloride (PVC) Material: magnet Neodymium Magnet Material: main unit Stainless Steel
Magnet Lifting Capacity(g) 6300 Trusco Code 373-9066 Mass(g) 90
Application Maintenance Auxiliary Tool. Features The 7-step shaft makes it easy to adjust the length. The hook is convenient for pocket storage.

Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft), le numéro d'article est le suivant: VL3-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VL3-2.

Assistance technique