• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Paille de fer (rouleau pour usage industriel)

Paille de fer (rouleau pour usage industriel)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SB-201, SB-202, SB-203, SB-204, SB-206, SB-205
  • SW-201, SW-202, SW-203

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-201
B-202
B-203
B-204
B-205
B-207
B-208
B-209
B-210
SB-201
SB-202
SB-203
SB-204
SB-206
SW-201
SW-202
SW-203
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Finish equivalent count
(#)
Approximate Fiber Core Diameter
(mm)
Material Trusco Code Mass
(g)
Features

12.18 €

4 jours Bon Star0 (extra fine)0.025Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

14.66 €

Disponible 3 jours Bon Star00 (Medium fine)0.020Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

17.16 €

4 jours Bon Star000 (Ultra-fine)0.014Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

21.74 €

Disponible 3 jours Bon Star0000 (Ultrafine0.012Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

16.13 €

3 jours Bon Star1 (fine)0.035Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.64 €

4 jours Bon Star2 (Rough)0.050Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.64 €

4 jours Bon Star3 (Medium rough)0.070Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.64 €

4 jours Bon Star4 (Extremely rough)0.080Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.64 €

4 jours Bon Star5 (Ultra rough0.090Iron-450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.94 €

4 jours Sunrise0 (extra fine)0.025Iron416-5632450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

14.69 €

4 jours Sunrise00 (Medium fine)0.020Iron416-5641450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

18.39 €

4 jours Sunrise000 (Ultra-fine)0.014Iron416-5659450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.94 €

4 jours Sunrise1 (fine)0.035Iron416-5667450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

11.94 €

4 jours Sunrise3 (Medium rough)0.070Iron416-5683450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

61.52 €

4 jours Stainless SteelF (fine)0.040Stainless Steel416-5691450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

61.52 €

4 jours Stainless SteelM (Medium)0.060Stainless Steel416-5705450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

61.52 €

4 jours Stainless SteelC (Rough)0.090Stainless Steel416-5713450Manufactured without using oil, so it can also be used with cleaning agents and industrial oils.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scrubber Color Silver Package size length(mm) 75
Package size width(mm) 390 Package size thickness(mm) 110

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique