• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse en glissière type J

Brosse en glissière type J

[Features]
· The wire brush is brass plated to increase its durability.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YTBR-1222

Référence pièce
YTBR-1222
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material (handle) Wire diameter
(mm)

9.94 €

4 jours 62The wire brush is brass plated to increase its durability.Maintenance Auxiliary Tool.Steel0.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hair material Steel Type Other Number of lines(Row) 1
Planting(mm) 85 Hair length(mm) 14 Overall Length(mm) 235
Trusco Code 373-9384

Vous vous trouvez sur la page de Brosse en glissière type J, le numéro d'article est le suivant: YTBR-1222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YTBR-1222.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique