• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse en laiton

Brosse en laiton

[Features]
· The wooden handle (palm) of the grip uses thinned wood in consideration for environmental protection.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YTBR-212

Référence pièce
YTBR-212
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Wire diameter
(mm)
Width
(mm)

7.15 €

4 jours 38The wooden handle (palm) of the grip uses thinned wood in consideration for environmental protection.Maintenance Auxiliary Tool.0.1417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hair material Brass Type Channel Brush Number of lines(Row) 4
Planting(mm) 73 Hair length(mm) 16 Overall Length(mm) 240
Trusco Code 373-9392

Vous vous trouvez sur la page de Brosse en laiton, le numéro d'article est le suivant: YTBR-212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YTBR-212.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique