• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse à main industrielles "Osborn"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
462291
462391
462591
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hair material Trusco Code Mass
(g)
Features Application

6.95 €

4 jours High Carbon Steel385-5350112With optimum waist strength and balance, work is efficient. Long-life product with little wire breakage.Welding industry and can manufacturing industry, primarily deburring, surface preparation, and rust removal.

13.29 €

4 jours Stainless Steel385-5368115With optimum waist strength and balance, work is efficient. Long-life product with little wire breakage.Welding industry and can manufacturing industry, primarily deburring, surface preparation, and rust removal.

13.31 €

4 jours Brass385-5376118With optimum waist strength and balance, work is efficient. Long-life product with little wire breakage.Welding industry and can manufacturing industry, primarily deburring, surface preparation, and rust removal.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Other Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 140
Hair length(mm) 25 Wire diameter(mm) 0.3 Overall Length(mm) 265

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique