Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSB-100-4 |
TSB-125-4 |
TSB-150-4 |
TSB-200-5 |
TSB-250-6 |
TSB-300-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Pcs./Box. (piece) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.98 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 12.7 | 8000 | 5 | 261-6521 | 250 | ||
46.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 125 | 12.7 | 6500 | 5 | 261-6530 | 400 | ||
55.04 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 150 | 12.7 | 5500 | 5 | 261-6548 | 490 | ||
20.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | 15.88 | 4000 | 1 | 289-9906 | 200 | ||
44.29 € | 1 | 9 jours | 250 | 19.05 | 3200 | 1 | 289-9914 | 290 | |||
65.13 € | 1 | 6 jours | 300 | 25.40 | 2700 | 1 | 289-9922 | 480 |
Loading...
Thickness(mm) | 10 | Features | A white pole is added to enable sisal buffing (hemp +cotton cloth) for steel and stainless steel underpolishing and midpolishing. | Application | Machining scratches, fabric stitches removal, intermediate polishing. Tools used: double head grinder, buff grinder. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Pcs./Box.(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles