Buffle de finition marron rouge (pour finition du métal et polissage brillant)【1-5 pièces par conditionnement】

Buffle de finition marron rouge (pour finition du métal et polissage brillant)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a cotton cloth buff for final polishing of general metals with green rouge. It can be used for polishing resin with Tripoli for resin.
[Applications]
· Metal mirror surface finish. Removal of scratches from resin processing.
· Tools used: straight grinder, double-headed grinder, buff grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB-100-4
TTB-125-4
TTB-150-4
TTB-200-5
TTB-250-6
TTB-300-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Pcs./Box.
(piece)
Trusco Code Mass
(g/box)

54.96 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10012.780005261-6394150

69.86 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12512.765005261-6408250

82.06 €

5 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 6 jours 15012.755005261-6416330

22.75 €

5 Disponible 6 jours 20015.884000289-9931115

27.26 €

2 Disponible 6 jours 25019.053200289-9949186

34.62 €

2 Disponible 6 jours 30025.402700289-9957262

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thickness(mm) 7 Features It is a cotton cloth buff for final polishing of general metals with Green Rouge. It can be used for polishing resin with Tripoli resin. Application Mirror surface finishing for metals. For removing scratches from resin processing. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.

Assistance technique