Clé polygonale à cliquet (deux têtes articulées)

Clé polygonale à cliquet (deux têtes articulées)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter, and with the thickness reduced.
· The size is indicated in an easy-to-see spot on the head.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR1-0607F
MR1-0810F
MR1-1012F
MR1-1719F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

94.09 €

1 Disponible 6 jours 1206×77.4 x 7.4373-638565

100.53 €

1 Disponible 6 jours 1508×107.4×8.4373-639375

107.08 €

1 Disponible 6 jours 17510×128.4×8.4373-6407105

89.63 €

1 7 jours 26017×1910×11.4373-6466285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique