Clé polygonale à cliquet (deux têtes articulées)

Clé polygonale à cliquet (deux têtes articulées)
  • Remise sur volume
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter.
· The ratchet offset deflection angle is 90° per side, achieving excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR1A-0810F
MR1A-1012F
MR1A-1113F
MR1A-1214F
MR1A-1315F
MR1A-1317F
MR1A-1417F
MR1A-1719F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

55.24 €

1 Disponible 6 jours 1518×106.5×7.3392-115870

61.42 €

1 Disponible 6 jours 17610×127.3×8.2392-1166110

64.01 €

1 Disponible 6 jours 18811×137.8×8.6392-1174120

66.62 €

1 Disponible 6 jours 19912×148.2×9392-1182140

74.12 €

1 Disponible 6 jours 22613×158.6×9.4392-1191180

78.34 €

1 Disponible 6 jours 23013×178.6×10.3392-1204190

78.65 €

1 Disponible 6 jours 23014×179.0×10.3392-1212190

87.33 €

1 Disponible 6 jours 26717×1910.3×11.2392-1221270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique