Clé coudée hexagonale (45° x 10°)【1-4 pièces par conditionnement】

Clé coudée hexagonale (45° x 10°)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Hexagon has an angle of 15° symmetrically so it can work just as well as double hexagon offset wrench (turns at a vibration angle of 30°).
· Hexagonal bore is unchamfered to make the area where bore contacts bolts/nuts larger.
· The handle has a standing angle of 45° x 10°, making it easy to apply force and comfortable to grip.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M27-8H
M27-12H
M27-14H
M274
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Inch)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

18.27 €

1 Disponible 6 jours 1758Unité--383-775140-

20.17 €

1 Disponible 6 jours 22012Unité--383-772686-

23.31 €

1 Disponible 6 jours 24014Unité--383-7734120-

85.12 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -8 ~ 14Produit du jeuM27-8H、10H、12H、14H4383-7742-330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×10

Assistance technique