Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
16.92 € ( 20.13 € ) | 6 jours ouvrables |
17.21 € ( 20.48 € ) | 6 jours ouvrables |
17.30 € ( 20.59 € ) | 6 jours ouvrables |
17.35 € ( 20.65 € ) | 6 jours ouvrables |
19.95 € ( 23.74 € ) | 6 jours ouvrables |
19.95 € ( 23.74 € ) | 6 jours ouvrables |
20.06 € ( 23.87 € ) | 6 jours ouvrables |
21.44 € ( 25.51 € ) | 6 jours ouvrables |
24.46 € ( 29.11 € ) | 6 jours ouvrables |
25.58 € ( 30.44 € ) | 6 jours ouvrables |
27.23 € ( 32.40 € ) | 6 jours ouvrables |
34.92 € ( 41.55 € ) | 6 jours ouvrables |
36.57 € ( 43.52 € ) | 6 jours ouvrables |
38.28 € ( 45.55 € ) | 6 jours ouvrables |
88.86 € ( 105.74 € ) | 6 jours ouvrables |
99.56 € ( 118.48 € ) | 6 jours ouvrables |
102.53 € ( 122.01 € ) | 6 jours ouvrables |
146.69 € ( 174.56 € ) | 6 jours ouvrables |
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· (R1) type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· Can also be used easily with bolts and nuts in recessed places, and the head can be used flipped over.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.