Clé coudée (45° x 6°)

Clé coudée (45° x 6°)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé coudée (45° x 6°)
  • Clé coudée (45° x 6°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NM5-1113
NM5-1618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

70.07 €

1 Disponible 6 jours 21411×13395-283585

79.02 €

1 Disponible 6 jours 264.516×18395-2860185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique