Clé coudée très longue (droite)

Clé coudée très longue (droite)
  • Remise sur volume
[Features]
· Long type that's convenient for deep places or work that requires large torque.
· KTC unique Power Fit has been adopted.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1603
M160-12X14
M160-14X17
M160-22X24
M160-27X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

86.27 €

1 Disponible 9 jours -8×10 / 12×14 / 17×19Produit du jeu8×10、12×14、17×193373-6083-545

26.24 €

1 Disponible 6 jours 330.512×14Unité--373-6024120-

32.38 €

1 Disponible 6 jours 37014×17Unité--373-6041240-

50.36 €

1 Disponible 6 jours 433.722×24Unité--373-6067540-

116.01 €

1 Disponible 6 jours 549.227×30Unité--373-60751118-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Assistance technique