Clé coudée courte (45° x 6°)

Clé coudée courte (45° x 6°)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé coudée courte (45° x 6°)
  • Clé coudée courte (45° x 6°)
  • TM5S05
  • Remise sur volume
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· Short box-end wrench that is easy to use even in narrow places.
· Can also be used easily with bolts and nuts in recessed places, and the head can be used flipped over.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M5S-1012
M5S-1113
M5S-1214
M5S-1719
TM5S05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Details Type Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

18.69 €

1 Disponible 6 jours 12710×12Unité---307-656350-

19.11 €

1 Disponible 6 jours 13811×13Unité---307-657155-

19.45 €

1 Disponible 6 jours 14512×14Unité---307-658070-

26.97 €

1 Disponible 6 jours 17717×19Unité---307-6628160-

100.03 €

1 Disponible 6 jours -8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17Produit du jeuSet (5 Pcs)M5S-0810、1012、1113、1214、14175307-6512-310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6

Assistance technique