Clé coudée longue, droite

Clé coudée longue, droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· A long type that's convenient for deep places or work that requires large torque.
· KTC unique Power Fit has been adopted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1505
M150-8X10
M150-10X12
M150-11X13
M150-12X14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

105.21 €

1 Disponible 6 jours -8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17Produit du jeu8×10、10×12、11×13、12×14、14×175373-5991-380

19.00 €

1 Disponible 6 jours 1858×10Unité--372-917644-

19.58 €

1 Disponible 6 jours 20010×12Unité--373-593156-

20.68 €

1 Disponible 6 jours 20011×13Unité--373-594060-

21.20 €

1 Disponible 6 jours 22012×14Unité--373-595880-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Assistance technique