Clés mixtes / angle coudé 15° / forme Power Fit

Clés mixtes / angle coudé 15° / forme Power Fit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A "new spear-shaped head" achieves the world's smallest head width.
· The box part has KTC's original Power Fit shape. (Excluding 5 mm or less)
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· It combines a wrench suitable for quick turning with the function of an offset wrench that can apply strong force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS2-04
MS2-05
MS2-06
MS2-07
MS2-08
MS2-09
MS2-032
MS2-045
MS2-055
MS2-10
MS2-11
MS2-12
MS2-13
MS2-14
MS2-15
MS2-16
MS2-17
MS2-19
MS2-20
MS2-21
MS2-22
MS2-26
MS2-27
MS2-28
MS2-29
MS2-30
MS2-32
MS2-46
TMS208
TMS210
TMS212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Details Type Set Content
(mm)
Set Content
(Inch)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

10.55 €

1 Disponible 7 jours 804Unité----307-66878-

10.58 €

1 Disponible 7 jours 905Unité----307-670911-

10.61 €

1 Disponible 6 jours 966Unité----307-672514-

8.70 €

5.92 €

1 Jour même

Stock

1117Unité----307-673320-

10.99 €

1 Disponible 6 jours 1268Unité----307-674128-

11.27 €

1 Disponible 6 jours 1369Unité----307-675036-

8.59 €

5.84 €

1 Jour même

Stock

753.2Unité----307-66796-

8.80 €

4.05 €

1 Jour même

Stock

854.5Unité----307-669510-

10.60 €

1 Disponible 9 jours 965.5Unité----307-671713-

14.74 €

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

15110Unité----307-676842-

14.86 €

1 Disponible 6 jours 16111Unité----307-677655-

12.25 €

6.62 €

1 Jour même

Stock

17012Unité----307-678465-

18.18 €

1 Disponible 6 jours 18813Unité----307-679285-

19.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

19014Unité----307-680698-

19.64 €

6.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

20015Unité----307-6814119-

15.80 €

9.01 €

1 Jour même

Stock

21516Unité----307-6822134-

20.20 €

1 Disponible 6 jours 22517Unité----307-6831153-

23.50 €

1 Disponible 6 jours 25619Unité----307-6857205-

26.38 €

1 Disponible 6 jours 27120Unité----307-6865234-

26.74 €

1 Disponible 6 jours 28921Unité----307-6873267-

32.03 €

1 Disponible 6 jours 30422Unité----307-6881305-

47.70 €

1 Disponible 6 jours 37126Unité----307-6920466-

49.53 €

1 Disponible 6 jours 38127Unité----307-6938502-

64.08 €

1 Disponible 6 jours 40128Unité----307-6946561-

66.29 €

1 Disponible 7 jours 42129Unité----307-6954650-

76.13 €

1 Disponible 7 jours 44630Unité----307-6962687-

88.41 €

1 Disponible 6 jours 47132Unité----307-6989836-

143.25 €

1 Disponible 6 jours 56246Unité----307-70552142-

90.51 €

1 Disponible 6 jours -7 ~ 19Produit du jeuSet (with Resin Molded Tray)-MS2-07、08、10、12、13、14、17、198307-6644-1000

114.49 €

1 Disponible 6 jours -5.5 ~ 19Produit du jeuSet (with Resin Molded Tray)-MS2-055、07、08、10、12、13、14、15、17、1910307-6652-1100

156.81 €

1 Disponible 6 jours -5.5 ~ 22Produit du jeuSet (with Resin Molded Tray)MS2-055、07、08、10、12、13、14、15、17、19、21、22-12307-6661-1600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique