Clé hexagonale sphérique standard, type L, haute qualité【9 pièces par conditionnement】

Clé hexagonale sphérique standard, type L, haute qualité
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation.
· The use of carefully selected special alloy steel ensures superior abrasion resistance and powerful torsion.
· Undergoes top-class heat treatment.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLD2009

Référence pièce
HLD2009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.89 €

40.74 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 2(piece) 9 Set Content 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-5010 Features High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Use of stringently selected special alloy steel gives it superior abrasion resistance and powerful torsion. Accessory Holder
Material Special Alloy Steel Mass 250 (g/Set)

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale sphérique standard, type L, haute qualité, le numéro d'article est le suivant: HLD2009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLD2009.

Assistance technique