• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

High-grade Ball Point L-type Hex Wrench (Short Neck Type)

High-grade Ball Point L-type Hex Wrench (Short Neck Type)

[Features]
Independent new design for use as a tightener.
An original plastic holder makes for convenient transport and storage.
Designed so the hex shaped tip fits perfectly into the hex hole of bolts for maximum surface contact to reduce tool wear or slippage.
Neck length is approximately 1/2 of conventional products so can be used for work in tight places.
- Bending angle of under head is set as 95°to ensure work space.
[Applications]
- General-purpose Tools

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLDS250-2.5

Référence pièce
HLDS250-2.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

8.79 €

5 jours 4An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 2.5
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 112.5 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 9
Trusco Code 373-5401

Vous vous trouvez sur la page de High-grade Ball Point L-type Hex Wrench (Short Neck Type), le numéro d'article est le suivant: HLDS250-2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLDS250-2.5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique