Jeu de clés hexagonales, sphériques, type L, haute qualité (col court)

Jeu de clés hexagonales, sphériques, type L, haute qualité (col court)

[Features]
· A unique new design usable for final tightening.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
· Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength.
· Neck length is approximately 1/2 that of conventional products and is effective for work in narrow places.
· Neck angle is set to 95° to secure working space.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLDS250-5

Référence pièce
HLDS250-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

12.57 €

5 jours 28.0An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 165 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14
Trusco Code 373-5435

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, sphériques, type L, haute qualité (col court), le numéro d'article est le suivant: HLDS250-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLDS250-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique