Clé hexagonale standard, type L, haute qualité

Clé hexagonale standard, type L, haute qualité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation.
· The use of carefully selected special alloy steel ensures superior abrasion resistance and powerful torsion.
· Undergoes top-class heat treatment.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLD100-2.5

Référence pièce
HLD100-2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.02 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 2.5
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 62 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14.5
Trusco Code 373-4625 Features High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Use of stringently selected special alloy steel gives it superior abrasion resistance and powerful torsion. Has undergone topnotch heat treatment. The original plastic holder is convenient for carrying or tool management. Material Special Alloy Steel
Mass 3(g)

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale standard, type L, haute qualité, le numéro d'article est le suivant: HLD100-2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLD100-2.5.

Assistance technique