Clé hexagonale en T

Clé hexagonale en T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé hexagonale en T
  • Clé hexagonale en T
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· T-shaped handle is suitable for fast rotating work.
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
[Applications]
· General purpose tool
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTH-5
HTH-6
HTH-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

27.14 €

13.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

5230160383-7611265

27.35 €

14.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

6230180383-7629280

33.27 €

16.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

8235180383-7637395

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Features T-shaped handle suited for rapid fastening. Convenient for removal of hex socket head bolts mounted in deep places.

Assistance technique