Référence fabricant: TB2L10
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 234.48 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TB2L10
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Set Contents (Items) | 15 |
Trusco Code | 383-9249 | Socket | 6 Sq.: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | Handle Contents | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30) |
Features | Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. | Mass(g/Set) | 1300 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles profondes (hexagonales, angle d'insertion 6,3 mm), le numéro d'article est le suivant: TB2L10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB2L10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles