Porte-douille

Porte-douille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The socket easily connects, but doesn't come off when carrying around.
· Additional drives can be added with the refill clip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EHB35
EHB210
EHB215
EHB305
EHB310
EHB405
EHB410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Number of insertions Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)
Number of Clips
(piece)

6.96 €

1 Disponible 6 jours 9.5-Socket Holder Clip Set-383-7513-255

19.44 €

1 Disponible 6 jours 6.3215-10373-407260--

21.09 €

1 Disponible 6 jours 6.3315-15373-408180--

16.06 €

1 Disponible 6 jours 9.5215-5307-575380--

20.68 €

1 Disponible 6 jours 9.5315-10307-5761120--

17.55 €

1 Disponible 6 jours 12.7215-5307-5788120--

23.19 €

1 Disponible 6 jours 12.7365-10307-5796150--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Autres éléments pour simple article Application Pour le travail à la main Features The socket easily connects, but doesn't come off when carrying around. Additional drives can be added with the refill clip.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique