Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B3M-06 |
B3M-07 |
B3M-08 |
B3M-09 |
B3M-055 |
B3M-10 |
B3M-11 |
B3M-12 |
B3M-13 |
B3M-14 |
B3M-15 |
B3M-16 |
B3M-17 |
B3M-18 |
B3M-19 |
B3M-20 |
B3M-21 |
B3M-22 |
B3M-23 |
B3M-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | 6 jours | 6 | 40 | 373-1910 | 31 | ||
11.19 € | 1 | 6 jours | 7 | 40 | 373-1936 | 30 | ||
13.27 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 373-1952 | 33 | ||
13.31 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 373-1979 | 37 | ||
13.23 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 40 | 373-1898 | 29 | ||
13.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 373-1995 | 34 | ||
11.27 € | 1 | 6 jours | 11 | 40 | 373-2011 | 39 | ||
13.38 € | 1 | 6 jours | 12 | 40 | 373-2037 | 45 | ||
15.22 € | 1 | 6 jours | 13 | 50 | 373-2053 | 61 | ||
15.31 € | 1 | 6 jours | 14 | 50 | 373-2070 | 71 | ||
15.34 € | 1 | 6 jours | 15 | 50 | 373-2096 | 74 | ||
16.23 € | 1 | 6 jours | 16 | 50 | 373-2118 | 79 | ||
13.85 € | 1 | 6 jours | 17 | 50 | 373-2134 | 95 | ||
17.86 € | 1 | 6 jours | 18 | 50 | 373-2151 | 108 | ||
17.88 € | 1 | 6 jours | 19 | 50 | 373-2177 | 111 | ||
14.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 50 | 373-2193 | 124 | ||
18.16 € | 1 | 6 jours | 21 | 50 | 373-2215 | 141 | ||
15.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 22 | 50 | 373-2231 | 151 | ||
21.35 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 373-2258 | 155 | ||
21.54 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 373-2274 | 176 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Features | It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types. KTC's own power-foot type is used for both the bore size and the insertion angle. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles