• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille profonde (double hex, taille en pouces)

Douille profonde (double hex, taille en pouces)

Détails du produit:

Référence fabricant: B4L-7/8W

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 32.04

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B4L-7/8W

Référence pièce
B4L-7/8W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.04 €

3 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 7/8 Overall length (L dimension)(mm) 100
Details Type Insertion Angle 12.7 mm Trusco Code 383-4824 Mass(g) 273
Features KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts.

Assistance technique