Extracteur de goujon (entraînement carré, 12,7 mm)

Extracteur de goujon (entraînement carré, 12,7 mm)
[Features]
· Can be used for the tightening or loosening of stud bolt attachment (can also be used for round bars).
· With three rollers that can grab onto the bolt from 4 directions, stable work can be done.
· With the center through, the wrench body allows use with long stud bolts as well. (When using offset wrench, etc.)
[Applications]
· Remover for stud bolts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSR35-8
BSR35-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Applicable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

33.16 €

1 6 jours 658383-5570150

36.46 €

1 6 jours 7510383-5537220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Vis Features Can be used for the tightening or loosening of the stud bolt's attachment (can be used for round bars). With three rollers that can grab onto the bolt from 5 directions, stable work can be done. With the center through, the wrench body allows for use with long stud bolts as well. (When using offset wrench, etc.)

Assistance technique