Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Vis | Features | Can be used for the tightening or loosening of the stud bolt's attachment (can be used for round bars). With three rollers that can grab onto the bolt from 5 directions, stable work can be done. With the center through, the wrench body allows for use with long stud bolts as well. (When using offset wrench, etc.) |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Applicable Diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles