Référence fabricant: BT2-04L
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 10.92 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT2-04L
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Width across flat dimension (S Measurement) | 4 | Overall length (L dimension)(mm) | 121.5 |
Trusco Code | 383-5634 | Mass(g) | 54 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Vous vous trouvez sur la page de Douille embout hex (type long, angle d'insertion 6,3 mm), le numéro d'article est le suivant: BT2-04L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT2-04L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles