Douille embout hex (angle d'insertion 12,7 mm)

Douille embout hex (angle d'insertion 12,7 mm)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT4-05
BT4-06
BT4-07
BT4-08
BT4-09
BT4-10
BT4-12
BT4-14
BT4-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.10 €

1 6 jours 570307-788874

13.10 €

1 6 jours 670307-789674

13.18 €

1 6 jours 775307-790084

13.18 €

1 6 jours 875307-791884

14.58 €

1 6 jours 977307-792698

14.58 €

1 6 jours 1077307-793498

16.14 €

1 6 jours 1279307-7942123

17.41 €

1 6 jours 1485307-7951167

19.22 €

1 6 jours 1790307-7969222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique