Référence fabricant: BT4-05L
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 16.20 €
Délai de livraison: 6 jours
Width across flat dimension (S Measurement): 5
Trusco Code: 307-7977
Mass: 90 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT4-05L
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Overall length (L dimension)(mm) | 132 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Vous vous trouvez sur la page de Douille embout hex, type long (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: BT4-05L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT4-05L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BT4-06L |
BT4-07L |
BT4-08L |
BT4-09L |
BT4-10L |
BT4-12L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 307-7985 | 91 | |
16.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 307-7993 | 108 | |
16.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 307-8001 | 108 | |
17.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 307-8019 | 135 | |
17.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 307-8027 | 135 | |
19.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 307-8035 | 174 |