Douille embout hex, (type long, angle d'insertion 12,7 mm, taille en pouces)

Douille embout hex, (type long, angle d'insertion 12,7 mm, taille en pouces)
  • Remise sur volume
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT4-3/8L

Référence pièce
BT4-3/8L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.68 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 132
Trusco Code 383-6738 Mass(g) 135 Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Vous vous trouvez sur la page de Douille embout hex, (type long, angle d'insertion 12,7 mm, taille en pouces), le numéro d'article est le suivant: BT4-3/8L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT4-3/8L.

Assistance technique