Embout de rechange hexagonal, tête sphérique (long)

Embout de rechange hexagonal, tête sphérique (long)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· With hex socket set screw.
· When replacing bits, a hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.
[Applications]
· Replacement Bit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-03BPL
T-06BPL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

12.56 €

1 Disponible 6 jours 3383-836628

12.57 €

1 Disponible 6 jours 6383-851030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux
Overall length (L dimension)(mm) 108 Type A Socket Side Dimension(mm) 6.3
Features Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.

Assistance technique