Rallonge (standard)

Rallonge (standard)
  • Remise sur volume
[Features]
· Every aspect of accuracy and strength, including dimensional accuracy, stability of angular variability, and increased cross-sectional area, has been improved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE2-030
BE2-050
BE2-075
BE2-100
BE2-150
BE2-200
BE2-270
BE2-600
BE3-030
BE3-050
BE3-075
BE3-100
BE3-1000
BE3-150
BE3-200
BE3-270
BE3-600
BE4-050
BE4-075
BE4-100
BE4-1000
BE4-150
BE4-200
BE4-270
BE4-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.35 €

1 Disponible 6 jours 6.36.330Concave/Convex 6.3383-513817

7.77 €

1 Disponible 6 jours 6.36.350Concave/Convex 6.3383-515427

14.35 €

1 Disponible 6 jours 6.36.375Concave/Convex 6.3383-517138

14.44 €

1 Disponible 6 jours 6.36.3100Concave/Convex 6.3383-519748

14.64 €

1 Disponible 6 jours 6.36.3150Concave/Convex 6.3383-521970

22.81 €

1 Disponible 6 jours 6.36.3200Concave/Convex 6.3383-523590

23.08 €

1 Disponible 6 jours 6.36.3270Concave/Convex 6.3383-5251118

49.75 €

1 Disponible 6 jours 6.36.3600Concave/Convex 6.3383-5278300

13.23 €

1 Disponible 6 jours 9.59.530Concave/Convex 9.5307-580030

14.01 €

1 Disponible 6 jours 9.59.550Concave/Convex 9.5307-581850

15.03 €

1 Disponible 6 jours 9.59.575Concave/Convex 9.5307-582675

16.96 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5100Concave/Convex 9.5307-583495

86.63 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5990Concave/Convex 9.5307-5885700

17.76 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5150Concave/Convex 9.5307-5842140

23.72 €

1 Disponible 7 jours 9.59.5200Concave/Convex 9.5307-5851190

28.49 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5270Concave/Convex 9.5307-5869250

65.42 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5600Concave/Convex 9.5307-5877530

18.47 €

1 Disponible 7 jours 12.712.750Concave/Convex 12.7307-598290

19.97 €

1 Disponible 6 jours 12.712.775Concave/Convex 12.7307-5991140

21.30 €

1 Disponible 6 jours 12.712.7100Concave/Convex 12.7307-6008170

126.13 €

1 Disponible 6 jours 12.712.71000Concave/Convex 12.7307-60591800

22.84 €

1 Disponible 6 jours 12.712.7150Concave/Convex 12.7307-6016250

26.47 €

1 Disponible 6 jours 12.712.7200Concave/Convex 12.7307-6024330

34.42 €

1 Disponible 6 jours 12.712.7270Concave/Convex 12.7307-6032440

77.26 €

1 Disponible 6 jours 12.712.7600Concave/Convex 12.7307-60411050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Type de pièce de raccordement
Features Every aspect of accuracy and strength, including dimensional accuracy, stability of angular variability, and increased cross-sectional area, has been improved.

Assistance technique