Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BJ3 |
BJ4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.16 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 9.5 | 45 | Concave/Convex 9.5 | 307-5699 | 50 | ||
31.89 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 12.7 | 67 | Concave/Convex 12.7 | 307-5702 | 140 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Joint universel pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|---|---|---|---|---|
Features | Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. It is a compact design with the space between the pin of the joint section being at an extremely limited vibration angle on side is 45°. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles