Adaptateur de douille

Adaptateur de douille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
· It is an attachment that connects the sockets with differing insertion angles and the driving tool.
· Rattling is kept to a minimum, and one gets the sense of a stable insertion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA23
BA32
BA34
BA43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.53 €

1 6 jours 9.56.3522Concave 6.3/Convex 9.5307-571115

18.07 €

1 6 jours 6.356.325Concave 9.5/Convex 6.3307-572920

17.01 €

1 6 jours 12.712.729.5Concave 9.5/Convex 12.7307-573738

17.06 €

1 6 jours 9.59.535Concave 12.7/Convex 9.5307-574545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Type de pièce de raccordement
Features Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. It is an attachment that connects the sockets with differing insertion angles and the driving tool.

Assistance technique