Référence fabricant: BR3A
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 51.21 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BR3A
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Swivel | NA | The Number of Teeth(sheet) | 36 |
Trusco Code | 307-5516 | Mass(g) | 260 | Features | This is a standard type with a standard long handle. Ratcheting while holding the non-slip pad in the center of the head can prevent co-rotation. Adopts 36-tooth gears. |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de cliquet (carré femelle 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: BR3A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BR3A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles