Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BHM2 |
BHM3 |
BHM4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.33 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 120 | 373-2827 | 70 | ||
24.59 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 200 | 307-5672 | 120 | ||
37.10 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 250 | 307-5681 | 275 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Features | Even if the head is moved to both ends of the bar, there is no protrusion and work is easier to perform. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles