Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP4LL-17TP |
BP4LL-19TP |
BP4LL-22TP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 1 | 9 jours | 17 | 383-5456 | 380 | ||
50.00 € | 1 | 9 jours | 19 | 383-5464 | 410 | ||
41.35 € | 1 | 6 jours | 22 | 383-5481 | 500 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 150 | Accessory | Pin, Ring |
Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles