Clé hexagonale pour clé à impact

Clé hexagonale pour clé à impact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· An easy-to-see size indication is provided along with engraving.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
· Hexagon bit for impact wrenches.
[Applications]
· Hexagon Bit for Impact Wrench

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTP3-04P
BTP3-05P
BTP3-06P
BTP3-08P
BTP3-10P
BTP3-12P
BTP4-06P
BTP4-08P
BTP4-10P
BTP4-12P
BTP4-14P
BTP4-17P
TBTP306P
TBTP406P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single Product/Set Classification Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Socket shape Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Set Contents (Items) Set Content Trusco Code Mass
(g)
Accessory Mass
(g/Set)

18.08 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article9.5Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux445--373-332751--

18.10 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article9.5Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux545--373-333553--

18.11 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article9.5Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux645--373-334355--

21.37 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article9.5Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux845--373-335160--

23.58 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article9.5Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux1052--373-336074--

23.65 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article9.5Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux1252--373-337884--

24.12 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article12.7Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux660--373-338678--

24.20 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article12.7Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux860--373-339487--

25.54 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article12.7Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux1060--373-340897--

26.02 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article12.7Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux1260--373-3416109--

26.88 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article12.7Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux1460--373-3424124--

27.95 €

1 Disponible 6 jours Douille pour simple article12.7Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux1760--373-3432149--

112.93 €

1 Disponible 6 jours Produit du jeu9.5-4 ~ 12-6Hex: BTP3-04P, 05P, 06P, 08P, 10P, 12P373-8469-Socket Holder432

138.08 €

1 Disponible 6 jours Produit du jeu12.7-6 ~ 17-6Hex: BTP4-06P, 08P, 10P, 12P, 14P, 17P373-8477-Socket Holder768

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour impact Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. This product is a hex bit for the impact wrench.

Assistance technique