Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GX13-H04 |
GX13-H04S |
GX13-H05 |
GX13-H05S |
GX13-H06 |
GX13-H06S |
GX13-H08 |
GX13-H08S |
GX13-H10 |
GX13-H10S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Details Type | Wrench Length (mm) | Allowable Torque (N·m) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55 | Standard Type | 27 | 11 | 4 | 392-1891 | 78 | |
47.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55.8 | Short Type | 14.5 | 11 | 4 | 392-1905 | 77 | |
45.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55 | Standard Type | 30.5 | 19 | 5 | 392-1913 | 81 | |
47.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55.8 | Short Type | 16.5 | 19 | 5 | 392-1921 | 79 | |
45.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55 | Standard Type | 35 | 46 | 6 | 392-1930 | 85 | |
47.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55.8 | Short Type | 19 | 46 | 6 | 392-1948 | 81 | |
46.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55 | Standard Type | 40 | 85 | 8 | 392-1956 | 96 | |
48.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55.8 | Short Type | 22 | 85 | 8 | 392-1964 | 88 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55 | Standard Type | 45 | 85 | 10 | 392-1972 | 110 | |
53.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55.8 | Short Type | 25 | 85 | 10 | 392-1981 | 99 |
Loading...
Product Type | Tête de rechange | Replaceable Head Type | Autre | Applicable Torque Wrench | GEK040-X13、GEK085-X13 |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Option | Features | Spare head for Digiratche. | Application | Replacement Head for GEK series. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Details Type
Wrench Length(mm)
Allowable Torque(N·m)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles