Référence fabricant: D7P-3
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 12.76 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D7P-3
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 3 | Shaft length L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Overall Length(mm) | 285 | Trusco Code | 373-3955 | Mass(g) | 160 |
Features | The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. The shaft is round. | Blade Tip | With Magnet |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis doux au toucher (avec aimant), le numéro d'article est le suivant: D7P-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D7P-3.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles