Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TD702
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond |
Magnet | Disponible | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Caoutchouc | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.95 | Set Content | (+)No.2、(-)6 |
Set Contents (Items) | 2 | Trusco Code | 373-8531 | Features | Shaft material is Cr-V. The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. |
Blade Tip | With Magnet | Mass(g/Set) | 210 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte cadeau de tournevis (avec aimant), le numéro d'article est le suivant: TD702.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD702.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles