• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de tournevis doux au toucher (avec aimant)

Jeu de tournevis doux au toucher (avec aimant)
[Features]
· Shaft material is Cr-V.
· The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD2798
TD798
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft through Details Type Trusco Code

82.70 €

1 6 jours DisponibleThrough Hole Type373-8485

74.79 €

1 6 jours N/A-373-8540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Shaft length L (mm) 75 / 100 / 150 / 25 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet Disponible Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 / 1.1 / 0.95 / 0.75 Set Content (+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6 Set Contents (Items) 8
Features Shaft material is Cr-V. The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. Blade Tip With Magnet Mass(g/Set) 1000

Assistance technique