Tournevis poignée en résine, tige ronde longue

Tournevis poignée en résine, tige ronde longue

[Features]
· The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle.
· The shaft is round.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDDZ-400
PDDZ-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications

17.96 €

4 jours Flathead (-)-5.50.7373-621190The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle. The shaft is round.Resin Grip

19.32 €

4 jours Phillips (+)No.2--373-6954100The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle. The shaft is round.Resin Grip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 288 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Overall Length(mm) 383

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique