• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit tournevis tronqué, poignée en résine

Petit tournevis tronqué, poignée en résine

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SD3-M
  • Petit tournevis tronqué, poignée en résine
  • SD3-P
  • SD4-P

[Features]
· Convenient for removing and inserting screws in narrow spaces.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD3-M
SD3-P
SD4-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

8.34 €

4 jours Flathead (-)-6200.740373-786125Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

8.34 €

4 jours Phillips (+)No.2-20-40373-787025Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

8.83 €

4 jours Phillips (+)No.2-15-30373-788820Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique