• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis tronqué, poignée en résine (D1MS-6)

Tournevis tronqué, poignée en résine D1MS-6

[Features]
· Square resin grip which makes it easy to apply force.
· Shaft is hexagon shaped.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D1MS-6

Référence pièce
D1MS-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features Blade Tip

8.49 €

4 jours Flathead (-)-61373-360270Square resin grip with which force is easily applied. The shaft is hexagonal.With Magnet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 25 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Details Type Square plastic grip type Overall Length(mm) 75

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué, poignée en résine, le numéro d'article est le suivant: D1MS-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D1MS-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D1PS-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features Blade Tip

8.49 €

4 jours Phillips (+)No.2--373-367070Square resin grip with which force is easily applied. The shaft is hexagonal.With Magnet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique