Tournevis tronqué, poignée en résine

Tournevis tronqué, poignée en résine

[Features]
· Convenient for removing and inserting screws in narrow spaces.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD1-M
SD1-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features

7.51 €

4 jours Flathead (-)-60.8373-782940Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

7.51 €

4 jours Phillips (+)No.2--373-783740Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 26 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Details Type Hard Resin Grip Type Overall Length(mm) 72

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique